Varukorg

Livsmedelsindustrin

Ren matglädje

"Rittal – The System" innebär: Genomtänkta systemlösningar för en hygienisk produktion inom livsmedelsindustrin.

I öppna processer, där det är oerhört viktigt med tätningar som skyddar mot rengörings- och desinfektionsmedel, är det ett måste med optimerade apparatskåp, kopplings- och manöverlådor i produktionsanläggningen.

  • Planering och konstruktion

    • Minimala kostnader för planering, konstruktion och tillverkning
    • De allra högsta hygienkraven uppfylls genom installation av speciella HD-skåp
    • Stora kostnads- och tidsmässiga fördelar genom planering med standardlösningar

  • Produkter

    • Taket framåtlutat med 30°
    • Gångjärn på insidan
    • Silikontätning utan hålrum, tålig och enkel att byta
    • Kopplingslådor med 3° lutning runt om
    • Väggdistanshållare för effektiv rengöring även bakom skåpen
    • Kabelförskruvningar och nivåfötter utan utvändiga gängor

  • Uppfyller alla normer och riktlinjer

    • Maskindirektivet 2006/42/EG
    • EG-förordningen 852/2004
    • Europeiska standarder, t.ex. EHEDG
    • Revision/certifiering för IFS, BRC