Mer
förenkling
Reducera komplexiteten med förenklad, mer konsekvent montageteknik för alla applikationer.
Var först i konkurrensen genom att dra nytta av vår expertis och utnyttja framtidens högpresterande nätverk inom Industry 4.0. Ramen för vår värdekedja är baserad genom ett nätverk av processen så att relevant information är tillgänglig i realtid och data utnyttjas för att ständigt uppnå maximalt värde och effekt.
Sömlös data är nyckeln till automatiserad produktionsprocess. Den bygger på en virtuell prototyp med all relevant information, vilket garanterar maximal effektivitet vid varje punkt i ditt arbetsflöde. För att säkerställa en pålitlig översättning i praktiken har våra kollegor på Eplan utvecklat integrerade ingenjörsverktyg som ger stora fördelar i ditt dagliga arbete.
Helheten är mer än summan av dess delar. Det låter enkelt, men det här är faktiskt en innovativ process som ständigt driver oss att utveckla unika systemlösningar. Dessa systemlösningar ger tydliga användarfördelar, ökar effektiviteten och hjälper våra kunder att höja ribban.
Tvärvetenskapligt nätverk hjälper till att stärka digitaliseringen och skapa ökad effektivitet. Smidiga verktyg, standardiserad systemteknik och automatiserade maskiner skapar en integrerad värdekedja. På detta sätt optimerar vi processerna i verkstaden, skapar grunden för omfattande automatisering och ökar produktiviteten.
Packningen ger exakt positionering, förenklat montage och kan avlägsnas när som helst, medföljer ihopbyggnadskitet.
Ihopbyggnadsförbindningarna monteras på plats i ihopbyggnaden, för att säkra att skåpen står stadigt.
Ihopbyggnadsförbindningen är designad så att det i kombination med skåpkonstruktion är möjlig att välja mellan högst tre olika montagealternativ.
Möjlighet till montage på alla fyra sidor innebär ökad flexibilitet.
Reducera komplexiteten med förenklad, mer konsekvent montageteknik för alla applikationer.
Till produkten
Tack vare en integrerad clips kan montageplåten enkelt avlägsnas och installeras utan verktyg, vilket gör det lättare att arbeta runt den automatiska bearbetningsprocessen.
Den praktiska montageplåtens glidskena kan tas bort när montageplåten har satts in och återanvändas i ett annat läge i skåpet som en fullfjädrad stansad sektion.
Alternativet att använda ett speciellt installationspaket för att montera montageplåten 200 mm djupare in i skåpet skapar extra utrymme i djupet.
Klämman i den övre änden av montageplåten håller den på plats medans en person monterar plåten.
QR-koden på alla gavlarna som skall bearbetas möjliggör fullständig automatiserad integration i produktionsprocessen och ger enkel och digital övervakning från godsmottagning till färdig produkt.
Fler tidsbesparingar, installationsmöjligheter och enkelt montage tack vare förbättrade installationssatser, inklusive dynamiska belastningar.
Till produkten
Chassi med montagebeslag skruvas enkelt på plats, vilket gör montage på begränsad plats samt eftermontage lättare.
Genom att använda chassi, inklusive stöd för tak och sidogavlar, förenklas konstruktion och montage, och samtidigt minimerar arbetskraften för reservdelslagret.
Större stabilitet och robusthet för exemepel tunga komponenter, eftersom båda chassin kan monteras i samma höjd både inifrån och utifrån.
Ramprofilen ger ett helt okomplicerat montage tack vare den yttre profilen, vilket gör det mycket lättare att eftermontera chassi på platser som inte längre kan nås från insidan.
Ramprofilen, som är identisk horisontellt och vertikalt, möjliggör konsekvent användning av standard chassi och skenor, vilken minskar antalet varianter med upp till 40 procent utan att förlora någon funktionalitet.
Tack vare sin geniala geometri säkerställer den patenterade specialprofilen utmärkt stabilitet och torsionsstyvhet.
Den integrerade regnkanalen förhindrar den långsiktiga uppbyggnaden av fukt vid tätningen.
Den speciella C-kanten på chassi och skenor ger en extra yttre montagenivå.
Det kontinuerliga mönstret av kvadratstansning stöder användningen av M6 / M8-korgmuttrar och skapar därigenom fler montagealternativ på alla profilnivåer.
Hörnstycken med svetsad bottenram gör montage och stabilitet enklare på golv och sockel.
Mer montagevänlig och effektiv teknik tack vare en ramprofil med ett 25 mm raster som är symmetriskt över alla nivåer och kan nås från alla sidor.
Till produkten
Den plana tätningen i mitten påverkar inte svängramens eller andra komponenter.
Fäste för sidogavlar kan också lätt eftermonteras och snäppas på plats från utsidan, utan att först ta bort tidigare installerade bakstycke.
T-fäste i den inre dörrprofilen påskyndar processen att fästa kablar i dörren. Kablar kan fixeras till dörren extremt snabbt, även med konventionella kommersiella buntband.
Vid enmansmontage ger positioneringshjälpen för sidogavlar och bakstycken en användarvänlig och idealisk fixering för fastsättning så att gavlar och bakstycke kan skruvas på plats med båda händerna.
Den smarta clipsfunktionen på sidogavlarna gör montaget snabbare.
Vid montage av 180° gångjärn på dörren behövs inga verktyg, vilket minskar eftermontagestiden med upp till 30 minuter per dörr.
Tack vare sin geniala geometri säkerställer den speciella profilen utmärkt stabilitet och vridstyvhet.
Med den digitala ritningsfickan Rittal ePOCKET är din maskin- och anläggningsdokumentation alltid uppdaterad. Och det direkt från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst.
Den enkla, verktygsfria utbytbarheten av låssystem, såsom komforthandtag, minskar montagetiden med upp till 50 procent.
Tack vare det nya gångjärnet kan dörrarna enkelt monteras och demonteras utan verktyg, vilket eliminerar behovet av separat låsning och upplåsning av gångjärnsbultarna.
Möjligheten att ändra öppningsriktningen för huvud- och angränsande dörrar på dubbeldörrskåp enligt behov ger större flexibilitet vid montage av kylaggregat i skåpdörrar, vilket förhindrar kollisioner mellan utrustning och dörrar.
Mer flexibilitet, enklare installation och bättre kostnadseffektivitet tack vare genial gångjärnsteknik, snabb utbytbar och installerbar stängningsteknik och besparing på bearbetningsprocesser.
Till produkten
Den enkla skruvfästningen på plåtflänsar är snabbt att genomföra och skapar automatiskt en potentiell utjämning i ett enda steg.
En direkt skruvanslutning mellan sockelkomponenter och skåp ger automatiskt potentiell utjämning, vilket eliminerar jordning.
Den stora öppningen i den stabila bottenramen gör kabeldragningen enklare.
Centreringshjälp för sockelmontage på skåpramen säkerställer exakt positionering av skåpet på sockeln och har därmed samma IP-skydd och ramskydd som för användning utan sockel.
Jordningspunkterna är markerade som standard, vilket gör montage och arbete snabbare.
Avrundade kanter säkerställer att kablarna inte skadas vid kabelinföring in i skåpet underifrån.
Skåp kan fästas i sockeln eller underlaget via en M12-gänga i hörnstycket eller i den stabila bottenstrukturen.
Förbättra utrymme, förenkla arbetet och spara tid tack vare den enastående kompatibiliteten på skåpet och sockeln - även vid ihopbyggnad och användning av tillbehör.
Till produktenTack vare mjukvarubaserad teknik har arbetsprocesser aldrig varit enklare. Det finns alltid två versioner av detta skåp - verklig och digital. Den maximala datakvaliteten för VX25 ger större flexibilitet vid konfiguration, tillverkning och montage. Med den "digitala tvillingen" kan den person, som känner sin verksamhet bäst - du - planera, beställa, bearbeta och mycket mera.
Fler alternativ, mer effektivitet, mindre arbete:
Tack vare en ramprofil med ett 25 mm raster som är symmetrisk för alla nivåer, VX25 är också tillgänglig från alla sidor, även från utsidan. Även om alternativ för expansion, montage och ihopbyggnad är obegränsad kan det inte bli lättare att använda.
Perfekta funktioner för ännu större effektivitet:
Detta skåp är speciellt bra för tidsbesparing. Eftersom VX25 med sitt optimala åtkomst och ännu enklare montage, VX25 är också konstruerat till delvis verktygslöst montge. Det betyder att du kan utforma dina arbetsprocesser ännu enklare, bättre och snabbare - och även mer säkert.
Med den digitala ritningsfickan Rittal ePOCKET är din maskin- och anläggningsdokumentation alltid uppdaterad. Och det direkt från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst. På så sätt kan du snabba upp dina processer genom hela värdekedjan och spara värdefull tid och pengar.
RITTAL ePOCKET – AUTOMATIONSTEKNIKENS DIGITALA HEMVåra videos visar hur snabbt och enkelt det är att montera VX25.
Några frågor om det nya stora golvskåpet VX25? Kontakta oss - vi hjälper dig gärna med dina frågor.
Vi kommer snart att kontaktar dig.
Det nya stora golvskåpet är inte tillgängligt i alla länder.