Produkten utgår ur sortimentet: 30 jan. 2020
Angiven ny artikel passar för plastskåp AX:
1485300
Inpressmutter M6 för KS
Artikelnummer: KS 1482.000
För kompaktapparatskåp KS. För fastsättning av inbyggnadsdelar på den påpressade fastsättningsnocken i dörren och på skåpets bakstycke. Inskruvningsbar skruvlängd 8 mm.
- Artikelnummer:
- KS 1482.000
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av inbyggnadsdelar på den påpressade fastsättningsnocken i dörren och på skåpets bakstycke.
- Dimension
- Gänga: M6
Längd på gänga: 8 mm - Förpackningsenhet
- 20 st.
- Vikt/förp.
- 0,06 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177007178
- ETIM 7.0
- EC002343
- ECLASS 8.0
- 23110902
- Produktbeskrivning
- KS Inpressmutter, för KS, för gänga M6
- Dokumentation
- Info sheet