Skena för EMC-skärmbygel och dragavlastning

Artikelnummer: SZ 2388050

Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.

Artikelnummer:
SZ 2388050
Utförande
C-profilskena för förvaring av kabelhållare
Utskärningar för hammarhuvud med 40 mm mellanrum för kabelavlastning med buntband
Produktbeskrivning
Kombinerad skena för dragavlastning och EMC-kontaktering av införda kablar.
Fördelar
Extra kontaktering via befintliga borrhål (Ø 9 mm) till vänster eller höger om skenan
Förberedd för verktygsfritt montage av EMC-skärmbygel
Material
Strängpressad aluminiumprofil
Ytbehandling
Kromfritt passiverad
Leveransens omfattning
1 skena
2 fästjärn
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
953 mm
Inbyggnadsmöjligheter
på horisontell/vertikal skåpprofil
kan monteras på montageplåt även utan fästjärn
Passar för
Skåptyp: VX
TS
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,76 kg
Bruttovikt
0,84 kg
Tullvarukod
76042990
EAN
4028177698932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Skena, för EMC-skärmbygel och dragavlastning, för B: 1000 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Technical details 2
Teknik i detalj