Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan, diameterändringar utjämnas fullständigt genom en fjäder.
- Art. nr.:
- SZ 2388200
- Produktbeskrivning
- Snabbmontage utan verktyg: Tryck EMC-skärmbygeln mot kabelskärmen och haka in den på skenan ovan. Diameterändringar utjämnas fullständigt genom fjädern på EMC-skärmbygeln.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Skärmdiameter (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,33 kg
- Bruttovikt
- 0,361 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Produktbeskrivning
- SZ EMC-skärmbygel, för kabel diameter 10-20 mm
- Dokumentation
- Info sheet