För genomföring av 2 förkontakterade kablar genom kontaktdonsutskärningen, utan att demontera kabelkontakten.
- Art. nr.:
- SZ 2400000
- Produktbeskrivning
- För genomföring av 2 förkontakterade kablar genom kontaktdonsutskärningen, utan att demontera kabelkontakten.
- Material
- Skåp: Plast
Klämmor: Stålplåt - Ytbehandling
- Klämmor: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 halvenheter
Fastsättningsklämma
Inkl. fastsättningsmaterial - Dimension
- Bredd: 142 mm
Höjd: 50 mm
Djup: 54 mm - För kabel-Ø
- 8 ‐ 36 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,27 kg
- Bruttovikt
- 0,291 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- SZ Kontaktdonsgenomföring, för kontaktdonsutskärningar (24-polig),för kabeldiameter 8-36 mm
- Dokumentation
- Manual