För förkontakterade kablar med kontaktdon. Kan användas till materialtjocklekar på upp till 4 mm. Med buntband kan man göra en dragavlastning av den kontakterade kabeln.
- Art. nr.:
- SZ 2400500
- Produktbeskrivning
- För förkontakterade kablar med kontaktdon. Kan användas till materialtjocklekar på upp till 4 mm. Med buntband kan man göra en dragavlastning av den kontakterade kabeln.
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kabelinföring
- Antal kabelinföringar: 3
Min. kabeldiameter: 4 mm
Max. kabeldiameter: 6 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 65 vid korrekt montage
- För kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Nettovikt
- 0,205 kg
- Bruttovikt
- 0,28 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivning
- SZ Kontaktdonsgenomföring, liten, för 3 kablar ø 4-6 mm
- Dokumentation
- Info sheet