Dörrkontakt för systembelysning LED

Art. nr.: SZ 2500470

E-Nummer: E2501234

För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.

Art. nr.:
SZ 2500470
Utförande
med anslutningsledning
Produktbeskrivning
För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
Färg
Svart
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Tvärsnittsarea
0,75 mm²
Längd
800 mm
AWG
AWG 18
Standarder
Nätanslutningsledningar: CYJV2
Dörrkontakt: NKCR
Dimension
Bredd: 31 mm
Höjd: 78 mm
Djup: 30 mm
Längd: 800 mm
Elektrisk anslutning
2,5 A
Märkspänning
230 V (AC)
24 V (DC)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,12 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177809154
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
SZ Dörrkontakt med anslutningsledning, L: 800 mm, svart, UL
Godkännanden
CQC
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Graphics