Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Art. nr.: SZ 2562450

Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggnadsmöjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.

Art. nr.:
SZ 2562450
Utförande
2-delad
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Vid inbyggnad i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
Dimension
Bredd: 339 mm
Djup: 149 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Passar till art. nr.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Plåtfläns
Storlek: 2
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,596 kg
Bruttovikt
0,796 kg
Tullvarukod
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämprofil, BD: 339x149 mm, för plåtflänsar storlek 2
Dokumentation
Manual