Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Art. nr.: SZ 2565450

Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggnadsmöjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.

Art. nr.:
SZ 2565450
Utförande
2-delad
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Vid inbyggnad i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
Dimension
Bredd: 301 mm
Djup: 221 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Passar till art. nr.
1037.000
1055.000
1073.000
1180.000
1280.000
1338.000
1181.000
1281.000
Plåtfläns
Storlek: 5
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,95 kg
Bruttovikt
1,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73079100
EAN
4028177973152
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämprofil, BD: 301 x 221 mm, för plåtflänsar storlek 5
Dokumentation
Info sheet