För tätning av kabelinföring mellan golvplåtarna, särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.
- Art. nr.:
- SZ 2573000
- Produktbeskrivning
- För tätning av kabelinföring mellan golvplåtar. Särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.
- Material
- Polyuretanskum
Tvärsnittsarea: 30 x 30 mm - Längd
- 3 m
- Passar för
- Skåptyp: VX
Skåptyp: TS
Skåptyp: TP - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,11 kg
- Bruttovikt
- 0,133 kg
- Tullvarukod
- 40169997
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Elastisk klämprofil, L: 3000 mm