- Artikelnummer:
- FT 2791.000
- Produktbeskrivning
- null
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Rökfärgat akrylglas
- Leveransens omfattning
- Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Passar till art. nr.
- 2741.010
- 2741.000
- Passar för
- Skåptyp: Manövertablå
AX
AE
Bredd: = 377 mm
Höjd: = 297 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,88 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
-
FT Glasfönster, för manövertablå 2741.010, 2741.000, aluminium