Skyddar inbyggda display- och manöverelement. Med en påbyggnadshöjd på max. 35 mm passar den till manövertablå AX och AE.
- Art. nr.:
- FT 2792000
- Produktbeskrivning
- null
- Material
- Ram: Aluminium, natureloxerat
Glasskiva: Rökfärgat akrylglas - Leveransens omfattning
- Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E
- Passar till art. nr.
- 2742.010
- 2742.000
- Passar för
- Skåptyp: Manövertablå
AX
AE
Bredd: = 377 mm
Höjd: = 377 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,086 kg
- Bruttovikt
- 2,286 kg
- Tullvarukod
- 76101000
- EAN
- 4028177032415
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivning
- FT Glasfönster, för manövertablå 2742.010, 2742.000, aluminium
- Dokumentation
- Manual