Universalhållare för laminerade kopparskenor

Art. nr.: SV 3079.000

E-Nummer: E2200203

För fastsättning av laminerade kopparskenor eller fastsättning av flerfaldigt paketerade laminerade kopparskenor.

Art. nr.:
SV 3079.000
Produktbeskrivning
För fastsättning av laminerade kopparskenor från 5 x 20 x 1 till 10 x 63 x 1 mm.
Material
Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,297 kg
Bruttovikt
0,41 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177036154
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Universalhållare, för laminerade kopparskenor, BH: 20x5-63x10 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj