Takmonterat kylaggregat Blue e+ Total kyleffekt 1,30 kW

Art. nr.: SK 3185730

E-Nummer: E2505826

Revolutionerande energieffektivitet genom innovativ hybridteknik. I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi. Unik variabel spänning för användning i hela världen. Enkel manövrering med pekskärm.

IoT interface

Art. nr.:
SK 3185730
Utförande
takmontage
Fördelar
I genomsnitt 75 % energibesparing tack vare varvtalsreglerade komponenter och Heat Pipe-teknologi.
Global användning tack vare unik variabel spänning
Längre livslängd för alla komponenter i apparatskåpet och kylenheten genom kylning som är skonsam för komponenterna
Enkel manövrering med pekskärm och intelligenta gränssnitt
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Takmonterat kylaggregat Blue e+
Veckfilter
Anslutningsklar
Inkl. fastsättningsmaterial
Kondensatslang (3 m)
Alternativ
För fjärrövervakning och sammankoppling av kylaggregat och Chiller av generation Blue e+ används IoT Interface med artikelnummer 3124.300. Öka din maskintillgänglighet och processäkerhet genom fjärrövervakning av apparatdata, status och systemmeddelanden.
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Märkspänning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Observera:
Montage endast möjligt på apparatskåp med minsta mått (B × D) 800 × 600 mm
Drift utan veckfilter är inte tillåten
Genom nedladdningen av programvaran ingås ett avtal mellan avtalspartnern och Rittal avseende den kostnadsfria användningen av programvaran i enlighet med dessa licensvillkor.
Märkeffekt
0,75 kW
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 750 m³/h
Innerkretslopp: 700 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Säsongs energieffektivitet förhållande (SEER) 50/60 Hz
5,3
Utförande
takmontage
Dimension
Bredd: 700 mm
Höjd: 308 mm
Djup: 560 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP54 med veckat filter
Inre kretslopp IP54 med veckat filter
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 0,6 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,38 t
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Temperaturreglering
e-Controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde för kylkretslopp (aktivt)
3 °C...55 °C
Drifttemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Inställningsområde
20 °C...50 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
24 bar
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
49 kg
Bruttovikt
56,25 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
625,52
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Roof-mounted cooling unit Blue e+, sheet steel, cooling module, 1.3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, WxHxD: 700 x 308 x 560 mm
Godkännanden
TÜV-testad säkerhet
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok
Software
Licence condition
Updater