- Art. nr.:
- SK 3286400
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Passar till art. nr.
- 3304.xx0
- 3305.xx0
- 3328.xx0
- 3329.xx0
- 3332....
- 3366....
- 3127.100
- 3127.115
- 3128.100
- 3128.115
- 3129.100
- 3129.115
- 3130.100
- 3130.115
- Dimension
- Bredd: 344 mm
Höjd: 268 mm
Djup: 10 mm - Passar för
- Skåptyp: Kylaggregat och luft/luft värmeväxlare
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,075 kg
- Bruttovikt
- 0,08 kg
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177325333
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
- SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat, SK 3304/05/28/29/32/66, BHD: 344x268x10 mm
Filtermatta För kylaggregat, kyl-/profildörr, luft/luft-värmeväxlare och chiller
Art. nr.: SK 3286400
E-Nummer: E2569481
Om miljön är särskilt dammig rekommenderas att använda filtermattor. Detta underlättar rengöring av aggregaten. Beroende på nedsmutsningsgrad måste filtret bytas ut regelbundet.