För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Art. nr.:
- SK 3301610
- Produktbeskrivning
- För avledning av kondensvatten. För anslutning till apparatskåpskylaggregat och luft/vatten värmeväxlare.
- Material
- PVC transparent
- Diameter
- 10 mm
- Längd
- 10 m
- Materialtjocklek
- 1,5 mm
- Passar till art. nr.
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Dimension
- Längd: 10 m
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,6 kg
- Bruttovikt
- 0,738 kg
- Tullvarukod
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivning
- SK Kondensatslang, 10 x 1.5 mm L: 10 m
- Dokumentation
- Info sheet