Takmonterat kylaggregat TopTherm Blue e Total kyleffekt 0,50–4,00 kW

Art. nr.: SK 3387540

E-Nummer: E2569425

Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat i effektklasserna 500 W till 4000 W med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.

Art. nr.:
SK 3387540
Utförande
takmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e takmonterade kylaggregat med integrerad e-comfort controller som standard och elektronisk kondensatavdunstning.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 4 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 3,3 kW
Märkspänning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Observera:
Det takmonterade kylaggregatet 3273.500 kan tack vare den låga ljudnivån även användas på kontor.
Märkström max.
Vid 50 Hz: 4,1 A
Vid 60 Hz: 4,5 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 17 A
Vid 60 Hz: 19 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 3.870 m³/h
Innerkretslopp: 1.420 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
Utförande
takmontage
Dimension
Bredd: 796 mm
Höjd: 470 mm
Djup: 580 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,8 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 1,14 t
Anslutningstyp (elektrisk)
Kontaktdon
Inkopplingstid
100 %
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 2,03 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 2,31 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Motorskyddsbrytare: 6,3...10 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
73,15 kg
Bruttovikt
92 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177323322
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Blue e kylaggregat, takmonterade, 3.8 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 796x470x580 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Certifikat
EAC
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok