PLS skenförbindningssats

Art. nr.: SV 3514000

För borrningsfri förbindning av PLS-specialsamlingsskenor.

Art. nr.:
SV 3514000
Produktbeskrivning
För borrningsfri förbindning av PLS specialsamlingsskenor.
Material
E-Cu
Ytbehandling
Förnicklad
Märkström (max.)
1 368 A
Passar för samlingsskenor
PLS 1600
Passar till art. nr.
9342.000
9342.004
9342.050
Anslutningstyp
Enkel förbindning
Dimension
Längd: 50 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,26 kg
Bruttovikt
1,344 kg
Kopparandel (kg/st)
0,42
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177043510
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivning
SV Skenförbindningssats, PLS 1600, enkel förbindning
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj