- Artikelnummer:
- SV 3565.005
- Material
- Cu-lameller: Högrenad elektrolytkoppar F20
Isolering: Högbeständig vinylblandning, töjning 370%, temperatur: -30°C till +105°C, brandegenskaper enligt UL-94 V0, genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
- Längd
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 240 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 180 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 285 A
- Observera:
- Uppbyggnad = antal lameller × lamellbredd × lamelltjocklek
- Individuellt kapningsbar
- Summan av omgivningstemperaturen och temperaturhöjningen blir alltså den slutliga temperaturen på den laminerade skenan. Exempel: 3565.005 belastad med 180 A, d.v.s temperaturen stiger med 30 K. Vid en omgivningstemperatur på 35 °C uppstår alltså en ledartemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Utförande i laminerad flatkoppar
- Antal lameller: 6
Lamellbredd: 9 mm
Lamelltjocklek: 0,8 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,27 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,77
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177666719
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
-
SV Laminerade kopparskenor, BH: 9x4,8 mm L: 2000 mm