Samlingsskenor CUPONAL

Artikelnummer: SV 3582.020

Kopparklädda samlingsskenor i aluminium.

Artikelnummer:
SV 3582.020
Produktbeskrivning
Samlingsskenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsskenehållare 9340.000/9340.050.
Material
Aluminium
Koppar
Längd
2 400 mm
Märkström max.
235 A
Observera:
Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C
Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
Bredd på flatkopparskenor: 20 mm
Tjocklek på flatkopparskenor: 5 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Vikt/förp.
39 kg
Kopparandel (kg/st)
0,35
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177686557
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV samlingsskenor CUPONAL, BH: 20x5 mm L: 2400 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK