Dörrkontakt

Art. nr.: SZ 4127.010

E-Nummer: E2500498

med inbyggnadstillbehör, med eller utan anslutningskabel.

Art. nr.:
SZ 4127.010
Utförande
utan anslutningsledning
Observera:
För inbyggnad av VX IT enbart tillsammans med VX montagevinkel för dörrkontakt
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
6000 V AC
Märkisolationsspänning
400 V AC
Inbyggnadsmöjligheter
för systembelysning LED
för standard- och komfortbelysning utan inbyggd dörrbrytare
för kylaggregat och luft-vatten värmeväxlare
Elektrisk anslutning
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Märkspänning
400 V
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 40
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,068 kg
Bruttovikt
0,076 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
SZ Dörrkontakt, med tillbehör för inre utbyggnad, utan anslutningskabel
Godkännanden
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual