För variabel fastsättning av montageskenan 23 x 23 mm.
- Art. nr.:
- SZ 4182000
- Produktbeskrivning
- För variabel fastsättning av montageskenan 23 x 23 mm.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- 1 sats = 1 mothåll för montageskena, 1 skruv M6 x 12 mm, 1 korgmutter M6
- Inbyggnadsmöjligheter
- Passande alternativ för: Skåpyttersida eller inre skåpsbredd
- På den vertikala TS-skåpprofilen: med snabbmontagefäste TS 8800.808, med adapterskena för VX-kompatibilitet, montage ett steg högre, med TS-montageskena 25 x 38 mm
- På den vertikala VX-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella VX-, TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
- Observera:
- Glidmuttrar (rekommendation: M6)
- null
- Passar för skåptyp
- VX
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 24 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,509 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177093362
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Montagevinkel, för fastsättning av TS montageskena 23x23 mm med adapterskena för PS-kompatibilitet