- Art. nr.:
- TS 4199.000
- Produktbeskrivning
- För flexibel fastsättning av C-profil-, bärprofil- eller kabelavlastningsskenor (vinkelprofil). Sidoupphängningen av kabelavlastningsskenor eller kabelanslutningsrör (Ø 20 mm). Fastsättningspunkt med gänga M8.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- 1 st. = 1 hållar- resp. distansstycke, 2 skruvar M8 x 16 mm, 2 fjäderringar, 2 korgmuttrar M8, 2 plåtskruvar
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
- På systemchassi för den inre montagenivån
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.806 eller med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
- Observera:
- I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
- Passar för skåptyp
- VX
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 1,02 kg
- Bruttovikt
- 1,107 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177093737
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
TS Hållare resp. distansstycke