PS-systemchassin 23 x 73 mm för TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4364000

För direkt montage på horisontella TS skåpprofiler. På vertikala TS skåpprofiler endast möjligt med adapter. Bara att haka in i TS-hålningen och säkra.

Art. nr.:
SZ 4364000
Produktbeskrivning
Variabel med 5 hålningsrader för universell stativpåbyggnad eller delmontage. Bara att haka in i systemhålningen och säkra.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsskruvar.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE-skåpprofilen, upptill i breddled
Passar för
Skåptyp: TS
VX SE
Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
2,36 kg
Bruttovikt
2,5 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177099739
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ TS Systemchassi, 23 x 73 mm för TS, SE, för B/D: 600 mm
Datablad
Teknik i detalj