- Art. nr.:
- SZ 4540.500
- Produktbeskrivning
- För optimal fördelning av bärkraften vid kranlyft av ihopbyggda skåp.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: VX
TS
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,2 kg
- Bruttovikt
- 1,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
SZ Kombivinkel rostfritt stål