Konventionella dörrstopp kan blockera utrymningsvägen i nödsituationer. Dörrstoppet löser ut automatiskt vid tryck och gör dörren fri i båda riktningar. I kombination med 180°-gångjärn säkerställs därmed att inga utrymningsvägar blockeras p.g.a. dörrstopp i nödsituationer.
- Artikelnummer:
- SZ 4583500
- Produktbeskrivning
- Konventionella dörrstopp kan blockera utrymningsvägen i nödsituationer. Dörrstoppet löser ut automatiskt vid tryck och gör dörren fri i båda riktningar. I kombination med 180° gångjärn säkerställs därmed att inga utrymningsvägar blockeras pga. spärrade dörrar i nödsituationer.
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- PC
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,36 kg
- Bruttovikt
- 0,375 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Dörrstopp för utrymningsvägar, för TS, SE, PC
- Dokumentation
- Manual