Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4596.000

E-Nummer: E2567282

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4596.000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
490 mm
Passar för dörrbredd
600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX
I dörrbredd 600 mm, med 3-punkts låssystem, i den låsbara dörren
In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
AX stainless steel installation options
In enclosure width 500 mm
In enclosure height 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 600 mm
Installation options for 3-part AX
In the enclosure depth 673 mm or in the width of the wall section
Inbyggnadsmöjligheter PC
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter IW
In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS
In door width 600 mm
In enclosure width/depth 500 mm, on the inner mounting level
Installation options for VX base/plinth, stainless steel
In base/plinth depth 600 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
AX plast
Väggskåp AX, 3-delat
Passar för bredd/djup: 500 mm
Passar för
VX base/plinth system, stainless steel
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
4,06 kg
Bruttovikt
5,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 500 mm, för dörrbredd: 600 mm, L: 490 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj