Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4598000

E-Nummer: E2567284

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4598000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
690 mm
Passar för dörrbredd
800 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
I dörrbredd 800 mm, med 3-punkts låssystem, i den låsbara dörren
In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter PC
In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS
In door width 800 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
PC
AX
AX plast
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
6,78 kg
Bruttovikt
7,225 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för dörrbredd: 800 mm, L: 690 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj