För riktad kabelinföring underifrån.
- Art. nr.:
- VX 5301333
- Utförande
- 1-delad, med borstlist
- Produktbeskrivning
- För riktad kabelinföring underifrån.
- Material
- Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Modulplåt: Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Ytbehandling
- Modulplåt: Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd
- Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
- Observera:
- Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
- Dimension
- Djup: 237,5 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX IT
Bredd: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,82 kg
- Bruttovikt
- 2,06 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177950856
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- VX IT Flänsplattmodul med borstlist, BxD 800x237,5 mm, i ett stycke plåtstål
- Dokumentation
- Info sheet