- Artikelnummer:
- DK 5501.625
- Utförande
- i tummått
- Produktbeskrivning
- För montage på en 19"-profilskena.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Lackerad
- Färg
- RAL 9005
- Belastning
- 25 kg ytlast, statisk
- Observera:
- Kan inte kombineras med teleskopskenor.
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
Djup: 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177679061
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx400 mm 25 kg, statisk, profilavstånd:, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning, RAL9005