- Art. nr.:
- CP 6052500
- Produktbeskrivning
- Användning av montagehålet för bärarmsanslutning Ø 130 mm, rund vid monterade skåp vid väggen för upptätad kabelinföring. Kan monteras i efterhand vid redan införda kablar. Utrustad med hammarhuvuden för kabelanslutning. Särskilt för kabel med identiska tvärsnitt.
- Fördelar
- Kan monteras i efterhand vid redan införda kablar.
- Extra väl lämpad för kablar med samma tvärsnitt
- med hammarhuvuden för kabelavlastning
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55 vid korrekt montage och kabelinföring
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,32 kg
- Bruttovikt
- 0,341 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 9
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeskrivning
-
CP Kabelgenomföringsmodul för bärarmsanslutning ØØ 130 mm