Bottenplatta till golvstativ Modulärt, CP 60, stort

Artikelnummer: CP 6106.200

Artikelnummer:
CP 6106.200
Utförande
Stationär
Material
Stål
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Bottenplatta för golvstativ/nivåfötter
Observera:
Genom enkel borrning kan även bärarmsystemet CP 120 användas. Viktbelastning 50 kg.
Tillåten belastning (statisk)
35 kg
Dimension
Bredd: 490 mm
Höjd: 100 mm
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,719 kg
Bruttovikt
12,76 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivning
CP Bottenplatta till golvstativ modulärt, stora, CP 60, BHD: 490x100x600 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj