Vridled CP 60 Horisontell öppning

Artikelnummer: CP 6206700

För vridbar fastsättning av bärarmssystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.

Artikelnummer:
CP 6206700
Produktbeskrivning
För vridbar fastsättning av bärarmssystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
Material
Övertäckning: Plast
Vridled: Aluminiumgjutgods
Färg
Skydd: RAL 7024
Vridled: RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 330°
Genom att sätta i de medföljande skruvarna/anslagsplåten kan man begränsa vridvinkeln.
Dimension
Bredd: 146 mm
Höjd: 158 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,86 kg
Bruttovikt
3,06 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Vridled CP 60, horisontell öppning
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok