- Art. nr.:
- CP 6212110
- Produktbeskrivning
- Montage på anslutningselementen med fyra självgängande skruv i kanalen. Kan kapas till önskad längd, ingen gängning behövs. Öppen kabelkanal för enkel åtkomst vid service och för förmonterad kabel med uttag, kan enkelt stängas med täckprofil. X-formad profilering för högre belastning, stora kabelkanaler. Den övre kanalen är tillräckligt stor för kablar med stora kontaktdon (t.ex. DVI eller VGA) och kan användas över hela systemet.
- Material
- Bärprofil: Strängpressad aluminiumprofil
Övertäckning: Plast
- Färg
- Bärprofil: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- bärprofil
Insnäppslock
- Längd
- 1 000 mm
- Dimension
- Bredd: 75 mm
Höjd: 120 mm
Längd: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,997 kg
- Bruttovikt
- 9,471 kg
- Tullvarukod
- 76042100
- EAN
- 4028177683976
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Bärprofil CP 120, öppen, L: 1000 mm