Koppling CP 120 för bärarmsanslutning Ø 130 mm

Art. nr.: CP 6212300

För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmssystem 120

Art. nr.:
CP 6212300
Produktbeskrivning
För vridbar fastsättning av skåpet på den vertikala delen av bärarmsystem 120
Material
Zinkgjutgods
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. tätningar
Gängstift
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
Vridbar/lutningsbar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca 310°, kan fixeras med klämspak
Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa vridvinkeln
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,913 kg
Bruttovikt
2,08 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177684188
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivning
CP Koppling CP 120, för bärarmsanslutning Ø 130 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Further instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok