- Art. nr.:
- CP 6212380
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av skåpet på den horisontella delen av bärarmsystemet. Skåpet kan monteras hängande eller stående. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Material
- Vinkelkoppling: Aluminium/zinkgjutgods
Övertäckning: Plast
- Färg
- Vinkelkoppling: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Gängstift
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 310°, kan fixeras med klämspak
- Genom att sätta i de medföljande gängstiften kan man begränsa vridvinkeln
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,097 kg
- Bruttovikt
- 2,28 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Vinkelkoppling 90?, CP 120, för bärarmsanslutning Ø 130 mm