- Art. nr.:
- CP 6212800
- Produktbeskrivning
- För stabilt montage av bärarmssystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Fördelar
- Förberedd för flexibel in- och genomföring av kablar från alla sidor
- Integrerat enmansmontage via nyckelhålsfästen
- Vridsäker fixering med snäppstift på montageytan finns som tillval
- Integrerad justering
- Material
- Vägg-/golvfastsättning: Aluminiumgjutgods
Övertäckning: Plast
- Färg
- Vägg-/golvfastsättning RAL 7035
Skydd: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Gängstift
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,652 kg
- Bruttovikt
- 2,852 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177684140
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Vägg-/golvfastsättning CP 120, large