- Artikelnummer:
- CP 6218.700
- Produktbeskrivning
- För vridbar fastsättning av bärarmsystemet på horisontella ytor, även hängande takfastsättning möjlig. Avtagbar täckplåt för enkel kabelgenomföring.
- Material
- Vridled: Stålgjutgods
Övertäckning: Plast
- Färg
- Vridled: RAL 7035
Skydd: RAL 7024
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätningar
Skruvar för vridvinkelbegränsning
Justeringsskruvar
Självgängade skruvar för bärprofilfastsättning
- Vridbar/lutningsbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca 330°
- Genom att sätta i de medföljande skruvarna/anslagsplåten kan man begränsa vridvinkeln.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 18 kg
- Bruttovikt
- 18,65 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
-
CP Vridled CP 180, horisontell öppning