För fast montage av bärarmsystemet på vertikala eller horisontella ytor.
- Artikelnummer:
- CP 6501110
- Material
- Zinkgjutgods
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Ja
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,68 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivning
- CP Vägg-/golvfastsättning CP 40, för bärarmsanslutning 90 x 71 mm stål
- Förklaringar
- Tillverkarens deklaration
- Dokumentation
- Manual