Täckplattor för runda och fyrkantiga bärarmsanslutningar.
- Artikelnummer:
- CP 6505500
- Produktbeskrivning
- För säker tillslutning av en oanvänd bärarmsanslutning i skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, kromaterad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Passar för bärarmsanslutning
- Ø 130 mm
- Observera:
- Om manöverlådorna Comfort-Panel, Optipanel och Compact-Panel redan har två hål för bärarmar ingår en täckplåt i leveransen av skåpet.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,13 kg
- Bruttovikt
- 0,133 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177205895
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
- CP Täckplåt, för bärarmsanslutning Ø 130 mm