Hyllplan, utdragbart för TS, PC, IW

Artikelnummer: IW 6902960

För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil, skåpbredd.

Artikelnummer:
IW 6902960
Produktbeskrivning
För direkt montage på vertikal TS-skåpprofil.
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7015
Leveransens omfattning
Inkl. 2 teleskopskenor
Belastning
30 kg ytlast, statisk
Observera:
För skåp utan montageplåt
Anmärkning om art. nr.
Kan även monteras i 800 mm djupa skåp på TS-bas (bakre fastsättning utdragbar).
Uppställningsyta
Bredd: 465 mm
Djup: 545 mm
Passar för
Skåptyp: TS
PC
IW
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm
= 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,854 kg
Bruttovikt
7,215 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
IW hyllplan, utdragbart, för TS, PC, IW, för skåpdjup 600 mm
Dokumentation
Info sheet