Montagesystem, 2 HE för LSA-inbyggnadssats

Art. nr.: DK 7050035

För LSA-inbyggnadssats, för montage av LSA-montagelådor/universalmontagevinklar i 482,6 mm fastsättningsplanet (19").

Art. nr.:
DK 7050035
Produktbeskrivning
För montage av LSA-stödsystem på fastsättningsprofilen, 482,6 mm (19").
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Djup: 98,5 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,204 kg
Bruttovikt
1,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177166233
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Montagesystem för LSA-inbyggnadssats, 2 HE