- Art. nr.:
- DK 7078000
- Utförande
- för kabeldiameter 12–18 mm
- Produktbeskrivning
- För montage av kabeln på C-profilskenan.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. plastmellanlägg
- Min. kabeldiameter
- 12 mm
- Max. kabeldiameter
- 18 mm
- Förpackningsenhet
- 25 st.
- Nettovikt
- 0,875 kg
- Bruttovikt
- 0,974 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177124110
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeskrivning
- DK Kabelhållare, för kabeldiameter Ø: 12–18 mm