Kabelgenomföringspanel med borstlist 482,6 mm (19")

Artikelnummer: DK 7140535

Med urtag 390 x 20 mm (1 HE) med borstinsats.

Artikelnummer:
DK 7140535
Produktbeskrivning
För bekväm, enkel kabeldragning mellan två områden som är åtskilda av en montageprofil i tummått, t.ex. mellan det främre och bakre området i 19"-montageplanet.
Användningsområden
För att försluta och samtidigt dra kablar i montageområden i 1 HE, 19" montagestandard (482,6 mm)
Material
Stålplåt
Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
RAL 7035
Montagehålbild
Bredd:390 mm
Höjd:20 mm
Dimension
Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter
1 HE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,43 kg
Bruttovikt
0,475 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177166608
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
DK Kabelgenomföringspanel, 1 HE, 482.6 mm (19"), BxH: 390x20 mm med borstlist