Hyllplan, 19"-utbyggnad Skåp med L-profilskenor fram och bak

Artikelnummer: DK 7145035

Har flera upphängningspunkter, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser, kan förses med teleskopskenor i efterhand för utdragbart montage, tillåten belastning: 50 kg.

Artikelnummer:
DK 7145035
Produktbeskrivning
Hyllplanen erbjuder flera upphängningspunkter beroende på sitt djup, så att profilavståndet är variabelt inom vissa gränser. Varje hyllplan som är monterat på detta sätt kan i efterhand förses med teleskopskenor för utdragbart montage. Därvid skruvar man fast teleskopskenor istället för distansbultar.
Användningsområden
För montage på två 19"-profilskenor
För komplettering av befintliga TS-artiklar
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels
348 mm
448 mm
498 mm
Belastning
50 kg ytlast
Observera:
För TS: Om L-formade profilskenor används i nätverksskåpen TS behövs en adapter 7827.300
För TS, 19" systemhålning: Med inbyggnadssats för variation i djupled 7063.850 är det möjligt med flexibel montering mellan två L-formade profilskenor direkt på 19" systemhålningen
Dimension
Bredd: 409 mm
Djup: 500 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,6 kg
Bruttovikt
2,66 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165700
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BXD: 409x500 mm 50 kg, profilavstånd: variabel, djupvariabel på 482.6 mm (19") profilskenor RAL7035
Dokumentation
Additional instructions
Quick guide