Hyllplan för skåpramar

Artikelnummer: DK 7164035

För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19") fäste.

Artikelnummer:
DK 7164035
Utförande
ventilerad
Produktbeskrivning
För montage i ram, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste.
Fördelar
Fastsättningsbultar resp. fastsättningsskenor i skåpdjup kan monteras i raster på 25 mm
Montagehål för handtag finns
Användningsområden
För inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-fäste
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Hålade hyllplan
4 st. fästbultar
Inbyggnadsmöjligheter
Permanent montage: apparatbotten, 50 kg med fästbultar på montagechassit
Permanent montage: apparatbotten, 100 kg med fästskenor på montagechassit
Med variabelt djup: apparatbotten med teleskopskenor på montagechassi
Belastning
50 kg ytlast
Montagekrav
För den inre montagenivån behövs även två systemchassin
Observera:
Maximalt djup på hyllplanet = skåpdjup – 100 mm
Dimension
Bredd: 471 mm
Höjd: 29 mm
Djup: 400 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS IT
Bredd: 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,44 kg
Bruttovikt
2,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
10,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177165793
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Hyllplan, BHD: 471x29x400 mm 50 kg, ventilerad, för B: 600 mm RAL7035
Dokumentation
Additional instructions
Manual