- Art. nr.:
- DK 7220500
- Produktbeskrivning
- För fastsättning i det bakre skåputrymmet samt för fastsättning på sidan i nätverksskåp. Kabelupphängningen kan sättas fast på alla djupprofiler eller chassin och skenor med 25 mm raster, fastsättningsmått 150 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 280 mm
Höjd: 151 mm
Djup: 75 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,56 kg
- Bruttovikt
- 0,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
DK Kabelupphängning,, BHD: 280x151x75 mm för 25 mm raster, fastsättningsmått: