- Art. nr.:
- DK 7507715
- Produktbeskrivning
- L-formad vinkel som 2:a profilskena.
- Material
- Stålplåt, lackerad
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial för verktygslöst snabbmontage
- Höjdenheter
- 15 HE
- Observera:
- Det 2:a fastsättningsplanet ska alltid beställas i samma höjd som grundskåpet
- Delvis utbyggnad är inte möjlig
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,45 kg
- Bruttovikt
- 1,46 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177551527
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
-
DK Profilskenor, 482.6 mm (19"), 15 HE, för FlatBox