- Artikelnummer:
- TS 7826.605
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. Utrustad med en skjutvinkel i det bakre planet. Tvåsidig gummiklämprofil för fixering av bl.a. kabelsträngar. Tack vare ramens symmetriska konstruktion är även kabelinföring från sidan möjlig. Det 2-delade utförandet gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Djup: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 8,887 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177345355
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
DK-TS 8 Takplåtar, BXD: 600x1000 mm 2-delad, för kabelinföring